ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ガス量調節器

    ガス量調節器 3-126-0188
    通常単価(税別)
    1,494円
    税込単価
    1,643円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 ・実験用ガス缶に装着して使用できま...

    詳細を確認

    型番:

    3-126-0188
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-126-0188の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0188
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,494円
    ( 1,643円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
    ・実験用ガス缶に装着して使用できます。
    【商品仕様】
    ・タイプ ネジ調節式
    ・材質 金属製

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガス量調節器の型番3-126-0188のページです。 型番3-126-0188に関する仕様情報を記載しております。
    ガス量調節器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス量調節器
    小型ガス混合器 ミックボーイ
    ホースレスバーナー用ガスボンベ
    缶のガス抜き
    柄付き採水器
    注射器ブラシ 20ml用
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスアズワン三商
    通常価格1,494円125,281円1,963円762円30,305円 -726円
    通常出荷日5日目19日目〜4日目5日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました