ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
エスコ
全面フランジパッキン
エスコ
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:1日目
アズワン
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN) CR-10-2シリーズ
通常価格(税別):44,551円~
通常出荷日:4日目
ケニス
実験用ガス 窒素
ケニス
通常価格(税別):931円~
通常出荷日:5日目
ケニス
実験用ガス 酸素
ケニス
通常価格(税別):931円~
通常出荷日:5日目
ケニス
実験用ガス 水素
ケニス
通常価格(税別):1,164円~
通常出荷日:5日目
アズワン
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン
通常価格(税別):18,196円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
【商品仕様】
・容量 5.0L
・純度 95%(V/V)
・入数 1本
・付属 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本



ジーエルサイエンス
標準ガス プッシュ缶タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アクリサンデー
PPクラフトフィルム
0通常価格(税別):595円

エスコ
300/600/1200mm 黄銅丸棒(快削)
5通常価格(税別):1,229円~