ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ケニス
実験用ガス 窒素
ケニス
通常価格(税別):931円~
通常出荷日:5日目
エスコ
全面フランジパッキン
エスコ
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
ケニス
実験用ガス 水素
ケニス
通常価格(税別):1,164円~
通常出荷日:5日目
ケニス
実験用ガス 水素(20本組)【20個入り】
通常価格(税別):17,048円~
通常出荷日:4日目
ケニス
実験用ガス 二酸化炭素
ケニス
通常価格(税別):931円~
通常出荷日:5日目
ケニス
実験用ガス 二酸化炭素(20本組)【20個入り】
通常価格(税別):12,352円~
通常出荷日:4日目
ケニス
実験用ガス 窒素(20本組)【20個入り】
通常価格(税別):12,352円~
通常出荷日:4日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
【商品仕様】
・容量 5.0L
・純度 95%(V/V)
・入数 1本
・付属 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本

ジーエルサイエンス
標準ガス プッシュ缶タイプ

ジーエルサイエンス
ガス量調節器 1020-20105
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~