ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41700【250個入り】

    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41700 3-321-0600
    通常単価(税別)
    10,681
    税込単価
    11,749
    通常出荷日:10日目

    【特長】・組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存に...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (250個入り)

    3-321-0600の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0600
    最小発注数量
    1パック

    250個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,681
    ( 11,749 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存にも使用できます。
    ・メガタイプは8~9㎜の厚いサンプルの包埋用です。
    【商品仕様】
    ・タイプ スタンダード
    ・外形/網目(㎜) 28×40×6/1×5
    ・色 ホワイト
    ・入数 250個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41700の型番3-321-0600のページです。 型番3-321-0600に関する仕様情報を記載しております。
    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41700
    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.41730
    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.40680
    固定・包埋用カセット(ユニカセット) No.40730
    包埋皿 4162
    包埋皿 4164
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格10,68117,67311,22412,19916,13016,130
    通常出荷日10日目10日目12日目10日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました