ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
川上産業 プチプチ(空気緩衝材) |
|
ミスミ 気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻 |
|
トラスコ中山 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) |
|
川上産業 気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ) |
|
川上産業 気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)【2個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
川上産業の定番商品。
【特長】
・あらゆる包装対象物を優しく守ります
・透明なので包装したまま内容物を確認することができます
【用途】
・一般的なプチプチです(D37Lを除く)
・軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます(D37Lを除く)
・3層タイプのプチプチです(D37L)
・コシがあり丈夫で繰り返しの利用にも適しています(D37L)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
4.3通常価格(税別):5,224円

川上産業
エアピロ(空気緩衝材)
4通常価格(税別):10,419円~

川上産業
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
4通常価格(税別):7,413円

三友産業
ミラーシート
4通常価格(税別):3,336円