ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ホールソーキット

通常単価(税別)
41,101円
税込単価
45,211円
通常出荷日:3日目

【特長】携帯や収納にとても便利なボックスセットです。【用途】切削等。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

81500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

81500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
セット内容
ホールソー(19,22,29,35,38,44,51,57,64mm),アーバー(R0,R1,R2)
質量(㎏)
2.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
81500

セット内容

質量

(㎏)

最小発注数量
ホールソー(19,22,29,35,38,44,51,57,64mm),アーバー(R0,R1,R2)
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,101円
( 45,211円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯や収納にとても便利なボックスセットです。
【用途】
切削等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールソーキットの型番81500のページです。 型番81500に関する仕様情報を記載しております。
ホールソーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールソーキット
ST型 超硬ホールソー
ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)
DIAMOND 三点式ビット 65mm
DIAMOND 一本物コアビット 210mm
ツーバイマスホルソー(回転用)
メーカーリジッドマーベルハウスビーエムIKKIKKハウスビーエム
通常価格41,101円3,124円 -34,196円26,879円42,592円10,827円 -
通常出荷日3日目5日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプホールソーホールソーコアドリルコアドリルコアドリルホールソー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト