ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大判インクジェット用紙 IJPR-6150E(80)N【2個入り】

大判インクジェット用紙 IJPR-6150E(80)N IJPR-6150E(80)N
通常単価(税別)
4,685円
税込単価
5,154円
通常出荷日:4日目

【特長】・用途に合わせて選べる、9ラインアップ。・簡易印刷に最適な、上質紙をベースにした普通紙。・印字...

詳細を確認

型番:

IJPR-6150E(80)N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

IJPR-6150E(80)Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IJPR-6150E(80)N
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,685円
( 5,154円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
・簡易印刷に最適な、上質紙をベースにした普通紙。
・印字品質の良さとコストパフォーマンスを兼ね備えた用紙です。
【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長50m
・用紙幅:24インチ
・坪量:81.4g/㎡
・紙厚:0.110mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JAN:4989561169172

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 IJPR-6150E(80)Nの型番IJPR-6150E(80)Nのページです。 型番IJPR-6150E(80)Nに関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 IJPR-6150E(80)Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 IJPR-6150E(80)N
大判インクジェット用紙 IJPR-5950E(80)N
大判インクジェット用紙 IJPR-4250E(80)N
大判インクジェット用紙 IJPR-8450E(80)N
大判インクジェット用紙 IJPR-9150E(80)N
大判コピー用紙
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アズワン
通常価格4,685円4,655円3,640円5,728円6,076円10,031円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました