ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,395円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ
アズワン
通常価格(税別):28,053円~
通常出荷日:16日目

【特長】・面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからな...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
71,947円 ( 79,142円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
71,947円 ( 79,142円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
71,947円 ( 79,142円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
71,947円 ( 79,142円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
41,789円 ( 45,968円 ) | 16日目 |
41,789円 ( 45,968円 ) | 16日目 |
44,213円 ( 48,634円 ) | 16日目 |
44,213円 ( 48,634円 ) | 16日目 |
85,156円 ( 93,672円 ) | 16日目 |
65,889円 ( 72,478円 ) | 16日目 |
67,100円 ( 73,810円 ) | 16日目 |
69,524円 ( 76,476円 ) | 16日目 |
71,947円 ( 79,142円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
104,302円 ( 114,732円 ) | 16日目 |
【特長】
・面精度保証ミラー(HTFM)をキネマティックミラーホルダーにセットし、ミラーに応力がかからないように接着した調整機構付き高反射ミラーです。
・ホルダーにミラーを組込み接着した後でミラーの面精度を保証した製品です。
・ミラーホルダーには高安定型(MHG-HS)と量産型(MHG-MP)の2タイプがあります。
・この製品は、高い波面精度が必要とされる光学系や干渉計などを構成する場合に使用できます。
・量産型(MHG-MP)には調整ネジのロック機構が備わっています。
・ロッドRO-**(別売り)やポストスタンドPS-**(別売り)に取り付けられます。
・反射率波長特性は面精度保証ミラー(HTFM)のグラフでご確認ください。
・※ミラー面はホルダー取付面より2mm前に出ます。
・※接着されているミラーを一度外すとミラーの面精度は保証されません。
・※ホルダーやミラーに強い衝撃が加わった場合、ミラーの面精度が悪くなる場合があります。
・※量産型(MHG-MP)回転中心はミラーの外側(ホルダーの支点)にあります。
・※高安定型(MHG-HS)は平らな面に固定する場合はロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)をご使用ください。
・※ロッド取付用プレート(MHG-**BPRO)を使用すると光軸は10mm高くなります。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

エスコ
アルミ丸棒(A5052)
0通常価格(税別):1,428円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,079円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):799円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):417円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~