ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:15日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4,979円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
17,698円 ( 19,468円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
4,854円 ( 5,339円 ) | 20日目 |
17,698円 ( 19,468円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
17,698円 ( 19,468円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
7,396円 ( 8,136円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
10,496円 ( 11,546円 ) | 21日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
10,496円 ( 11,546円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
10,496円 ( 11,546円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
6,223円 ( 6,845円 ) | 16日目 |
20,170円 ( 22,187円 ) | 16日目 |
10,496円 ( 11,546円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
20,170円 ( 22,187円 ) | 16日目 |
10,496円 ( 11,546円 ) | 16日目 |
9,213円 ( 10,134円 ) | 16日目 |
8,365円 ( 9,202円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
52,877円 ( 58,165円 ) | 27日目 |
97,152円 ( 106,867円 ) | 20日目 |
87,458円 ( 96,204円 ) | 16日目 |
76,673円 ( 84,340円 ) | 16日目 |
68,312円 ( 75,143円 ) | 16日目 |
226,709円 ( 249,380円 ) | 16日目 |
113,875円 ( 125,263円 ) | 16日目 |
101,878円 ( 112,066円 ) | 16日目 |
89,276円 ( 98,204円 ) | 16日目 |
80,309円 ( 88,340円 ) | 16日目 |
55,603円 ( 61,163円 ) | 16日目 |
55,603円 ( 61,163円 ) | 16日目 |
193,143円 ( 212,457円 ) | 16日目 |
173,876円 ( 191,264円 ) | 16日目 |
152,306円 ( 167,537円 ) | 16日目 |
135,462円 ( 149,008円 ) | 16日目 |
226,709円 ( 249,380円 ) | 16日目 |
203,928円 ( 224,321円 ) | 16日目 |
178,723円 ( 196,595円 ) | 16日目 |
158,244円 ( 174,068円 ) | 16日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

コクゴ
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
0通常価格(税別):879円

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ルミラー(R)フィルム(PETフィルム・T60透明)
5通常価格(税別):3,162円~

アクリサンデー
低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
4.7通常価格(税別):715円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

東洋ツール工業
超硬研磨プレート
0通常価格(税別):16,872円~