ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アクリサンデー
サンデーPET
アクリサンデー
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英板 丸型タイプ
アズワン
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
アクリサンデー
通常価格(税別):611円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,456円 ( 10,402円 ) | 20日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 18日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
16,487円 ( 18,136円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
32,173円 ( 35,390円 ) | 16日目 |
16,487円 ( 18,136円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 16日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 16日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

エスコ
アルミ丸棒(A5052)
0通常価格(税別):1,428円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,079円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):799円~