17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

60°分散プリズム DPシリーズ

60°分散プリズム DPシリーズ
通常単価(税別)
10,618円~64,328円
税込単価
11,680円~70,761円
通常出荷日:16日目

【特長】・細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
BK7
20
20
1個
BK7
25
25
1個
BK7
30
30
1個
合成石英
20
20
1個
合成石英
25
25
1個
合成石英
30
30
1個
S-TIH11
20
20
1個
S-TIH11
25
25
1個
S-TIH11
30
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,780円
( 31,658円 )
16日目
41,547円
( 45,702円 )
16日目
54,149円
( 59,564円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目
64,328円
( 70,761円 )
16日目
10,618円
( 11,680円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。
・分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
・45°プリズムより波長分散が大きく、効率良くスペクトルを観察できます。
・正三角柱の側面を3面とも研磨されているので、どの面からでも使うことができます。
・DPSQタイプは合成石英製で、紫外域でも使用することができます。
・DPTIH11タイプは屈折率の波長分散が大きく、効率良くスペクトルを観察できます。
・プリズムの固定にはプリズムホルダー(PLH)をご用意しています。
・※実測のA寸法は面取りを含むので、若干短くなります。
・※寸法公差は斜面と2つの底面によってできる三角形の辺によって定義されます。
・※プリズムの面は反射防止コートされていないので、透過率は11%以上の損失が生じます。(ただし、非偏光の場合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60°分散プリズム DPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°分散プリズム DPシリーズ
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
90°直角プリズム
フェムト負分散ミラー
45°直角プリズム RPシリーズ
アクリル丸棒 透明 長さ:1m
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格10,618円-41,789円 -4,342円 -109,149円 -2,939円 -14,448円 -
通常出荷日16日目16日目1日目〜16日目15日目〜6日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト