17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が71型番あります。

球面両凹レンズ(合成石英) SLSQシリーズ

球面両凹レンズ(合成石英) SLSQシリーズ
通常単価(税別)
13,942円~48,939円
税込単価
15,336円~53,833円
通常出荷日:16日目

【特長】・両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
10
−9.7
5
9.2mm
2
−10.3mm
1個
10
−14.7
3.9
13.8mm
2
−15.3mm
1個
10
−19.7
3.4
18.4mm
2
−20.3mm
1個
10
−24.7
3.1
23mm
2
−25.3mm
1個
10
−29.7
2.9
27.6mm
2
−30.3mm
1個
10
−39.7
2.7
36.8mm
2
−40.3mm
1個
10
−49.7
2.5
46mm
2
−50.3mm
1個
15
−14.7
6.4
13.8mm
2
−15.3mm
1個
15
−19.7
5.2
18.4mm
2
−20.3mm
1個
15
−24.7
4.5
23mm
2
−25.3mm
1個
15
−29.7
4.1
27.6mm
2
−30.3mm
1個
15
−39.7
3.5
36.8mm
2
−40.3mm
1個
15
−49.7
3.2
46mm
2
−50.3mm
1個
20
−19.7
7.9
18.4mm
2
−20.3mm
1個
20
−24.7
6.6
23mm
2
−25.3mm
1個
20
−29.7
5.8
27.6mm
2
−30.3mm
1個
20
−39.7
4.8
36.8mm
2
−40.3mm
1個
20
−49.7
4.2
46mm
2
−50.3mm
1個
25
−24.7
9.4
23mm
2
−25.3mm
1個
25
−29.7
8
27.6mm
2
−30.3mm
1個
25
−34.7
7.1
32.2mm
2
−35.3mm
1個
25
−39.7
6.4
36.8mm
2
−40.3mm
1個
25
−49.7
5.5
46mm
2
−50.3mm
1個
25
−59.7
4.9
55.2mm
2
−60.3mm
1個
25
−69.7
4.5
64.4mm
2
−70.3mm
1個
25
−79.7
4.1
73.6mm
2
−80.3mm
1個
25
−89.7
3.9
82.8mm
2
−90.3mm
1個
25
−99.7
3.7
92mm
2
−100.3mm
1個
25.4
−24.7
9.6
23mm
2
−25.4mm
1個
25.4
−29.7
8.2
27.6mm
2
−30.4mm
1個
25.4
−39.7
6.5
36.8mm
2
−40.4mm
1個
25.4
−49.7
5.6
46mm
2
−50.4mm
1個
25.4
−59.7
5
55.2mm
2
−60.4mm
1個
25.4
−69.7
4.5
64.4mm
2
−70.4mm
1個
25.4
−79.7
4.2
73.6mm
2
−80.4mm
1個
25.4
−89.7
4
82.8mm
2
−90.4mm
1個
25.4
−99.7
3.8
92mm
2
−100.4mm
1個
25.4
−149.7
3.2
138mm
2
−150.4mm
1個
25.4
−199.7
2.9
184mm
2
−200.4mm
1個
30
−29.7
10.9
27.6mm
2
−30.3mm
1個
30
−34.7
9.4
32.2mm
2
−35.3mm
1個
30
−39.7
8.4
36.8mm
2
−40.3mm
1個
30
−49.7
7
46mm
2
−50.3mm
1個
30
−59.7
6.2
55.2mm
2
−60.3mm
1個
30
−69.7
5.5
64.4mm
2
−70.3mm
1個
30
−79.7
5.1
73.6mm
2
−80.3mm
1個
30
−89.7
4.7
82.8mm
2
−90.3mm
1個
30
−99.7
4.5
92mm
2
−100.3mm
1個
40
−39.7
13.8
36.8mm
2
−40.3mm
1個
40
−49.7
11.2
46mm
2
−50.3mm
1個
40
−59.7
9.5
55.2mm
2
−60.3mm
1個
40
−69.7
8.4
64.4mm
2
−70.3mm
1個
40
−79.7
7.5
73.6mm
2
−80.3mm
1個
40
−89.7
6.9
82.8mm
2
−90.3mm
1個
40
−99.7
6.4
92mm
2
−100.3mm
1個
50
−49.5
17.8
46mm
3
−50.5mm
1個
50
−59.5
15
55.2mm
3
−60.5mm
1個
50
−69.5
13.1
64.4mm
3
−70.5mm
1個
50
−79.5
11.8
73.6mm
3
−80.5mm
1個
50
−89.5
10.7
82.8mm
3
−90.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,472円
( 24,719円 )
16日目
21,260円
( 23,386円 )
16日目
19,806円
( 21,787円 )
16日目
18,304円
( 20,134円 )
16日目
16,971円
( 18,668円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目
13,942円
( 15,336円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
21,260円
( 23,386円 )
16日目
19,806円
( 21,787円 )
16日目
18,304円
( 20,134円 )
16日目
17,456円
( 19,202円 )
16日目
15,517円
( 17,069円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
23,805円
( 26,186円 )
16日目
22,472円
( 24,719円 )
16日目
21,260円
( 23,386円 )
16日目
19,927円
( 21,920円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
25,865円
( 28,452円 )
16日目
23,078円
( 25,386円 )
16日目
22,714円
( 24,985円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
19,442円
( 21,386円 )
16日目
19,079円
( 20,987円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
26,350円
( 28,985円 )
16日目
25,865円
( 28,452円 )
16日目
22,714円
( 24,985円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
19,442円
( 21,386円 )
16日目
19,079円
( 20,987円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
18,668円
( 20,535円 )
16日目
30,113円
( 33,124円 )
16日目
28,659円
( 31,525円 )
16日目
25,865円
( 28,452円 )
16日目
23,078円
( 25,386円 )
16日目
22,351円
( 24,586円 )
16日目
21,503円
( 23,653円 )
16日目
20,897円
( 22,987円 )
16日目
20,533円
( 22,586円 )
16日目
20,048円
( 22,053円 )
16日目
31,325円
( 34,458円 )
16日目
29,629円
( 32,592円 )
16日目
28,053円
( 30,858円 )
16日目
27,205円
( 29,926円 )
16日目
26,471円
( 29,118円 )
16日目
26,471円
( 29,118円 )
16日目
26,471円
( 29,118円 )
16日目
48,939円
( 53,833円 )
16日目
40,941円
( 45,035円 )
16日目
40,093円
( 44,102円 )
16日目
39,202円
( 43,122円 )
16日目
38,717円
( 42,589円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。
・照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
・350nm以下の紫外光で使える合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
・※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。
・※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面両凹レンズ(合成石英) SLSQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面両凹レンズ(合成石英) SLSQシリーズ
球面平凹レンズ(合成石英 φ10~φ25.4) SLSQシリーズ
球面平凹レンズ(合成石英 φ30~φ50.8) SLSQシリーズ
球面両凸レンズ(合成石英 φ25.4~φ50.8) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ60~φ100) SLSQシリーズ
球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,942円-12,314円 -17,335円 -13,526円 -30,719円 -5,133円 -
通常出荷日16日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目16日目〜
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト