17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が60型番あります。

球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ

球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
通常単価(税別)
9,456円~21,503円
税込単価
10,402円~23,653円
通常出荷日:16日目

【特長】・両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
10
−9.7
4.6
10.38mm
2
−10.3mm
1個
10
−14.7
3.6
15.57mm
2
−15.3mm
1個
10
−19.7
3.2
20.76mm
2
−20.3mm
1個
10
−24.7
3
25.95mm
2
−25.3mm
1個
10
−29.7
2.8
31.14mm
2
−30.3mm
1個
10
−39.7
2.6
41.52mm
2
−40.3mm
1個
10
−49.7
2.5
51.9mm
2
−50.3mm
1個
15
−14.7
5.9
15.57mm
2
−15.3mm
1個
12.7
−9.7
6.3
10.38mm
2
−10.3mm
1個
12.7
−14.7
4.7
15.57mm
2
−15.3mm
1個
12.7
−19.7
4
20.76mm
2
−20.3mm
1個
12.7
−24.7
3.6
25.95mm
2
−25.3mm
1個
15
−19.7
4.8
20.76mm
2
−20.3mm
1個
15
−24.7
4.2
25.95mm
2
−25.3mm
1個
15
−29.7
3.8
31.14mm
2
−30.3mm
1個
15
−39.7
3.4
41.52mm
2
−40.3mm
1個
15
−49.7
3.1
51.9mm
2
−50.3mm
1個
20
−19.7
7.1
20.76mm
2
−20.3mm
1個
20
−24.7
6
25.95mm
2
−25.3mm
1個
20
−29.7
5.3
31.14mm
2
−30.3mm
1個
20
−39.7
4.4
41.52mm
2
−40.3mm
1個
20
−49.7
3.9
51.9mm
2
−50.3mm
1個
25
−24.7
8.4
25.95mm
2
−25.3mm
1個
25
−29.7
7.2
31.14mm
2
−30.3mm
1個
25
−34.7
6.4
36.33mm
2
−35.3mm
1個
25
−39.7
5.9
41.52mm
2
−40.3mm
1個
25
−49.7
5.1
51.9mm
2
−50.3mm
1個
25
−59.7
4.5
62.28mm
2
−60.3mm
1個
25
−69.7
4.2
72.66mm
2
−70.3mm
1個
25
−79.7
4
83.04mm
2
−80.3mm
1個
25
−99.7
3.5
103.8mm
2
−100.3mm
1個
25.4
−24.7
8.6
25.95mm
2
−25.4mm
1個
25.4
−29.7
7.4
31.14mm
2
−30.4mm
1個
25.4
−39.7
6
41.52mm
2
−40.4mm
1個
25.4
−49.7
5.2
51.9mm
2
−50.4mm
1個
25.4
−59.7
4.6
62.28mm
2
−60.4mm
1個
25.4
−69.7
4.2
72.66mm
2
−70.4mm
1個
25.4
−79.7
4
83.04mm
2
−80.4mm
1個
25.4
−99.7
3.6
103.8mm
2
−100.4mm
1個
25.4
−149.7
3
155.7mm
2
−150.4mm
1個
25.4
−199.7
2.8
207.6mm
2
−200.4mm
1個
30
−29.7
9.7
31.14mm
2
−30.3mm
1個
30
−34.7
8.5
36.33mm
2
−35.3mm
1個
30
−39.7
7.6
41.52mm
2
−40.3mm
1個
30
−49.7
6.4
51.9mm
2
−50.3mm
1個
30
−99.7
4.2
103.8mm
2
−100.3mm
1個
40
−39.7
12.3
41.52mm
2
−40.3mm
1個
40
−49.7
10
51.9mm
2
−50.3mm
1個
40
−99.7
5.9
103.8mm
2
−100.3mm
1個
50
−49.5
15.8
51.9mm
3
−50.5mm
1個
50
−59.5
13.5
62.28mm
3
−60.5mm
1個
50
−69.5
11.9
72.66mm
3
−70.5mm
1個
50
−99.5
9.1
103.8mm
3
−100.5mm
1個
50.8
−49.5
16.3
51.9mm
3
−50.5mm
1個
50.8
−59.5
13.8
62.28mm
3
−60.5mm
1個
50.8
−99.5
9.3
103.8mm
3
−100.5mm
1個
50.8
−149.5
7.2
155.7mm
3
−150.5mm
1個
50.8
−199.5
6.1
207.6mm
3
−200.5mm
1個
50.8
−249.5
5.5
259.5mm
3
−250.5mm
1個
50.8
−299.5
5.1
311.4mm
3
−300.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,496円
( 11,546円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
9,891円
( 10,880円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,456円
( 10,402円 )
16日目
11,224円
( 12,346円 )
16日目
10,496円
( 11,546円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
11,102円
( 12,212円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,981円
( 12,079円 )
16日目
10,739円
( 11,813円 )
16日目
10,618円
( 11,680円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,587円
( 12,746円 )
16日目
11,345円
( 12,480円 )
16日目
11,345円
( 12,480円 )
16日目
11,345円
( 12,480円 )
16日目
15,154円
( 16,669円 )
16日目
15,033円
( 16,536円 )
16日目
14,669円
( 16,136円 )
16日目
14,427円
( 15,870円 )
16日目
14,063円
( 15,469円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
12,799円
( 14,079円 )
16日目
12,072円
( 13,279円 )
16日目
15,154円
( 16,669円 )
16日目
15,033円
( 16,536円 )
16日目
14,427円
( 15,870円 )
16日目
14,063円
( 15,469円 )
16日目
13,526円
( 14,879円 )
16日目
13,162円
( 14,478円 )
16日目
12,799円
( 14,079円 )
16日目
12,072円
( 13,279円 )
16日目
12,072円
( 13,279円 )
16日目
12,072円
( 13,279円 )
16日目
16,971円
( 18,668円 )
16日目
16,002円
( 17,602円 )
16日目
15,638円
( 17,202円 )
16日目
15,154円
( 16,669円 )
16日目
12,435円
( 13,679円 )
16日目
19,200円
( 21,120円 )
16日目
17,941円
( 19,735円 )
16日目
16,608円
( 18,269円 )
16日目
21,503円
( 23,653円 )
16日目
20,654円
( 22,719円 )
16日目
19,806円
( 21,787円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目
21,503円
( 23,653円 )
16日目
20,654円
( 22,719円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目
18,789円
( 20,668円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。
・照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
・※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。
・※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
球面両凸レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,456円-7,638円 -12,920円 -10,254円 -9,456円 -9,456円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
反射防止膜コート波長域633~1064nm633~1064nm633~1064nm633~1064nm400~700nm750~1550nm
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト