17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
通常単価(税別)
7,638円~10,496円
税込単価
8,402円~11,546円
通常出荷日:16日目~20日目

【特長】・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。・凸レンズと組み合わせてビーム径...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

バックフォーカス

最小発注数量
10
−15
3.8
7.79mm
−16.3mm
1個
10
−20
3.3
10.38mm
−21.3mm
1個
10
−25
3
12.98mm
−26.3mm
1個
10
−30
2.8
15.57mm
−31.3mm
1個
10
−40
2.6
20.76mm
−41.3mm
1個
10
−50
2.5
25.95mm
−51.3mm
1個
10
−60
2.4
31.14mm
−61.3mm
1個
10
−70
2.3
36.33mm
−71.3mm
1個
10
−80
2.3
41.52mm
−81.3mm
1個
10
−90
2.3
46.71mm
−91.3mm
1個
10
−100
2.2
51.9mm
−101.3mm
1個
12.7
−15
5.3
7.79mm
−16.3mm
1個
12.7
−20
4.2
10.38mm
−21.3mm
1個
12.7
−25
3.7
12.98mm
−26.3mm
1個
12.7
−30
3.4
15.57mm
−31.3mm
1個
15
−20
5.2
10.38mm
−21.3mm
1個
15
−25
4.4
12.98mm
−26.3mm
1個
15
−30
3.9
15.57mm
−31.3mm
1個
15
−40
3.4
20.76mm
−41.3mm
1個
15
−50
3.1
25.95mm
−51.3mm
1個
15
−60
2.9
31.14mm
−61.3mm
1個
15
−70
2.8
36.33mm
−71.3mm
1個
15
−80
2.7
41.52mm
−81.3mm
1個
15
−100
2.5
51.9mm
−101.3mm
1個
20
−25
6.7
12.98mm
−26.3mm
1個
20
−30
5.6
15.57mm
−31.3mm
1個
20
−40
4.6
20.76mm
−41.3mm
1個
20
−50
4
25.95mm
−51.3mm
1個
20
−60
3.6
31.14mm
−61.3mm
1個
20
−70
3.4
36.33mm
−71.3mm
1個
20
−80
3.2
41.52mm
−81.3mm
1個
20
−90
3.1
46.71mm
−91.3mm
1個
20
−100
3
51.9mm
−101.3mm
1個
20
−120
2.8
62.28mm
−121.3mm
1個
20
−150
2.6
77.85mm
−151.3mm
1個
25
−30
8.3
15.57mm
−31.3mm
1個
25
−35
7
18.17mm
−36.3mm
1個
25
−40
6.2
20.76mm
−41.3mm
1個
25
−50
5.2
25.95mm
−51.3mm
1個
25
−60
4.6
31.14mm
−61.3mm
1個
25
−70
4.2
36.33mm
−71.3mm
1個
25
−80
3.9
41.52mm
−81.3mm
1個
25
−90
3.7
46.71mm
−91.3mm
1個
25
−100
3.5
51.9mm
−101.3mm
1個
25
−120
3.3
62.28mm
−121.3mm
1個
25
−150
3
77.85mm
−151.3mm
1個
25
−170
3
88.23mm
−171.3mm
1個
25
−200
2.8
103.8mm
−201.3mm
1個
25.4
−30
8.6
15.57mm
−31.3mm
1個
25.4
−40
6.3
20.76mm
−41.3mm
1個
25.4
−50
5.3
25.95mm
−51.3mm
1個
25.4
−60
4.7
31.14mm
−61.3mm
1個
25.4
−70
4.3
36.33mm
−71.3mm
1個
25.4
−80
4
41.52mm
−81.3mm
1個
25.4
−90
3.8
46.71mm
−91.3mm
1個
25.4
−100
3.6
51.9mm
−101.3mm
1個
25.4
−150
3
77.85mm
−151.3mm
1個
25.4
−200
2.8
103.8mm
−201.3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
7,880円
( 8,668円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
7,638円
( 8,402円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
20日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,244円
( 9,068円 )
20日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,001円
( 8,801円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
8,365円
( 9,202円 )
16日目
10,496円
( 11,546円 )
16日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,133円
( 11,146円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
9,891円
( 10,880円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
10,496円
( 11,546円 )
16日目
10,375円
( 11,413円 )
16日目
10,254円
( 11,279円 )
16日目
10,133円
( 11,146円 )
16日目
10,012円
( 11,013円 )
16日目
9,891円
( 10,880円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目
9,698円
( 10,668円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。
・凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
・※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凹レンズには光を入れる向きがあります。
・※凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,638円-7,638円 -7,638円 -4,163円 -9,456円 -10,254円 -
通常出荷日16日目〜16日目16日目16日目〜16日目16日目〜
反射防止膜コート波長域400~700nm633~1064nm750~1550nmノーコート400~700nm400~700nm
中心厚 tc(mm)2222--
偏心<1′<1′<1′<1′<1′<1′
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト