17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フレネルロム波長板 FRBシリーズ

フレネルロム波長板 FRBシリーズ
通常単価(税別)
38,959円~102,484円
税込単価
42,855円~112,732円
通常出荷日:16日目

【特長】・可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。・白色光源の偏光方位を可変する光学...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

光軸の平行移動

最小発注数量
10
10
40
<0.5mm
1個
15
15
58.6
<0.5mm
1個
10
10
20
13.5mm
1個
15
15
29.3
20.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,158円
( 84,874円 )
16日目
102,484円
( 112,732円 )
16日目
38,959円
( 42,855円 )
16日目
51,726円
( 56,899円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。
・白色光源の偏光方位を可変する光学系や偏光を使った分光計測などに使用できます。
・偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
・入射面と反射面は高い平行度で加工されているので、ビーム偏角は小さく押えられます。
・入射面の正方形の辺に対し、方位角度45度で直線偏光を入射させたときに、仕様の位相差が得られます。
・1/2波長板の出射光は方位角度−45度の直線偏光で、1/4波長板は円偏光で出射されます。
・※1/4波長タイプは光軸の平行移動があります。(仕様の表の光軸の平行移動を参照)フレネルロム波長板は水平または垂直に固定し、入射ビームの偏光方位を回転させてご使用ください。
・※フレネルロム波長板の研磨された側面に指紋や油汚れが着くと、仕様の位相差性能が得られなくなります。
・※側面が何ものにも触れないように注意してご使用ください。(ホルダーに納められたFRHもご用意しています)
・※入射角度が変わると、仕様の位相差性能が得られません。
・※フレネルロム波長板は波長依存性が小さいので、可視域以外でも使用できますが、可視域外では反射防止コートの効果が効かなくなり透過率が下がります。
・※入射面の正方形の辺に対し、方位角度0度または90度で直線偏光を入射させたときには、偏光状態が変わらずそのまま直線偏光で出射されます。(1/2波長板、1/4波長板とも同じ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレネルロム波長板 FRBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレネルロム波長板 FRBシリーズ
水晶波長板 WPQシリーズ
フレネルロム波長板ホルダー FRHシリーズ
球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ
塩ビ板 0.45/0.5mmシリーズ EBシリーズ
FEPシート NRシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,959円-89,761円 -78,976円 -3,436円 -565円 -8,365円 -
通常出荷日16日目16日目〜16日目16日目〜4日目〜7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト