17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吸収・補正フィルター

吸収・補正フィルター
通常単価(税別)
16,123円~17,335円
税込単価
17,735円~19,069円
通常出荷日:16日目

【特長】・色補正フィルターは、近赤外にピークがあるシリコン検出器の感度特性を人間の目に近い感度特性に変...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

透過限界波長 λT

長波長側端波長

透過率

最小発注数量
654nm
829nm
<3.0%(長波長側端)、約60%(600nm)$84.2%(400~600nm、平均)、<5.0%(長波長側端~1200nm、平均)
1個
651nm
803nm
85.7%(400~600nm、平均)、<7.0%(長波長側端~1200nm、平均)$<3.0%(長波長側端)、約60%(600nm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,335円
( 19,069円 )
16日目
16,123円
( 17,735円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色補正フィルターは、近赤外にピークがあるシリコン検出器の感度特性を人間の目に近い感度特性に変換するフィルターです。
・CCD撮像素子に貼り付けるフィルターとして使用されています。
・赤外線によって生じた不自然な画像の色を、フィルターを入れることで補正することができます。
・CCF5000は耐候性が高く、野外の環境で使用してもガラス表面にヤケ(くもり)が生じ難くなっています。
・CCF-500CとCCF-5000はガラスの主成分が異なっています。
・可視から900nmの透過率は変わりませんが、900nm以上の波長の透過率は異なってきます。
・ECM-500はCCF-500CやCCF-5000より色が濃くなっており、近赤外光をカットすることができます。
・※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。
・※両面には反射防止コートが施されていません。
・※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。
・※CCF-500C、ECM-500はCCF-5000に比べ耐候性が劣ります。
・※高温湿度の環境に長時間さらされるとヤケ(研磨面にくもり)が発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸収・補正フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収・補正フィルター
補正板(ビームスプリッター)
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,123円-31,689円 -10,994円9,577円 -4,224円 -9,517円 -
通常出荷日16日目15日目16日目16日目〜16日目〜16日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト