17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ

ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ
通常単価(税別)
10,86016,971
税込単価
11,94618,668
通常出荷日:16日目~36日目

【特長】・他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。・流体観察で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

有効径

(φmm)

枠外径

(φmm)

楕円拡散角 長径×短径

最小発注数量
22
30
60×10°
1個
22
30
60×1°
1個
22
30
30×5°
1個
47
52
60×10°
1個
47
52
60×1°
1個
47
52
30×5°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920
( 14,212 )
36日目
12,920
( 14,212 )
21日目
10,860
( 11,946 )
21日目
16,971
( 18,668 )
16日目
16,971
( 18,668 )
16日目
14,305
( 15,736 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。
・流体観察で使用されるシート光やレーザ墨出し器などに使えます。
・素子の表面には微小サイズのレンズがランダムに形成されています。そして、一つひとつのレンズがビームを楕円状に発散させます。このため、関係ない方向に光が散乱または反射することにより大きな光量損失を起こすことはありません。
・素子の面内のどこに照射しても、楕円の同じパターンが出射されるので、レンズのような光軸調整は不要です。
・素子を回転させることで、楕円の向きを変えることができます。
・※レーザ光でも使用できますが、一度散乱した光は1点に集光することはできません。
・※クリーニングで、アルコールまたは蒸留水以外の溶剤は使用しないでください。
・※素子の表面は繊細なので、硬いものを押し付けたり、擦ったりしないでください。
・※素子の表面はアルコールを浸したレンズクリーニングペーパーをご使用ください。
・※素子が変形や熔融を起こす可能性がありますので、高出力のレーザや、高エネルギーのパルスレーザで使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ
フロスト型拡散板 DFシリーズ
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アクリル板 (透明厚板)
ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ
アクリル板 AFシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,860-4,405 -188,291 -1,377 -641 -442 -
通常出荷日16日目〜16日目〜19日目1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト