ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
アクリサンデー
サンデーPET
アクリサンデー
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m
通常価格(税別):23,983円~
通常出荷日:1日目 ~
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
通常価格(税別):12,435円~
通常出荷日:16日目

【特長】・白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラー...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 16日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 16日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 16日目 |
75,825円 ( 83,408円 ) | 16日目 |
106,241円 ( 116,865円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 16日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 16日目 |
【特長】
・白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。
・白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量の損失が小さく効率よく光を分けることができます。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから、光を入れた場合、反射率や反射率波長特性が異なる場合があります。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が大きく変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。

アズワン
ハーフミラー


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
石英板 角型タイプ
0通常価格(税別):4,979円~