ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
サンデーPET
アクリサンデー
通常価格(税別):856円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英板 丸型タイプ
アズワン
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
アクリサンデー
通常価格(税別):611円~
通常出荷日:4日目 ~
サンプラテック
PTFEシート巻型(10m)
サンプラテック
通常価格(税別):42,564円~
通常出荷日:9日目

【特長】・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。・あらゆる入射角度で高い反射率を得る...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
11,587円 ( 12,746円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 16日目 |
5,375円 ( 5,913円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
11,587円 ( 12,746円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
6,102円 ( 6,712円 ) | 16日目 |
8,850円 ( 9,735円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 16日目 |
8,123円 ( 8,935円 ) | 16日目 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
27,690円 ( 30,459円 ) | 16日目 |
34,355円 ( 37,791円 ) | 16日目 |
8,123円 ( 8,935円 ) | 16日目 |
12,193円 ( 13,412円 ) | 16日目 |
14,305円 ( 15,736円 ) | 16日目 |
27,690円 ( 30,459円 ) | 16日目 |
34,355円 ( 37,791円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
38,353円 ( 42,188円 ) | 16日目 |
45,061円 ( 49,567円 ) | 16日目 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 16日目 |
16,971円 ( 18,668円 ) | 20日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 18日目 |
38,353円 ( 42,188円 ) | 16日目 |
45,061円 ( 49,567円 ) | 21日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
23,684円 ( 26,052円 ) | 16日目 |
46,394円 ( 51,033円 ) | 16日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 16日目 |
19,685円 ( 21,654円 ) | 16日目 |
【特長】
・高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。
・あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
・アルミ膜だけをコートしたもの(TFAN/TFAQN)と傷がつきにくいようにアルミ膜に保護コートしたもの(TFA/TFAQ)があります。
・可視光、近赤外光のミラーとして使用できます。
・合成石英の基板を使った低膨張、高剛性、高面精度のミラー(TFAQ/TFAQN)もご用意しています。
・パイレックス®はコーニング社の登録商標です。
・※保護膜無しのアルミミラー(TFAN/TFAQN)はキズがつきやすく、膜に酸化が起きます。
・※絶対に紙や布で、ミラー面をこすらないでください。
・※長期間保管する場合は脱酸化剤等でアルミの酸化を防いでください。
・※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。
・※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。
・※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。
・※入射ビームの偏光状態によって反射率が変わることがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
0通常価格(税別):1,295円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~