ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・簡単に油を除去【商品仕様】・入数:1ケース(4本入り)・6.5kg

トラスコ中山
油吸収シート 油専用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

P&G
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体
5通常価格(税別):688円

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,512円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

鈴木油脂工業
脱臭剤スカットS
0通常価格(税別):4,629円

ケニス
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
0通常価格(税別):2,759円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

アズワン
GM-Clean50
0通常価格(税別):2,186円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円