17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度記録計 TR-55iシリーズ

温度記録計 TR-55iシリーズ

通常単価(税別)
25,115円~27,284円
税込単価
27,627円~30,012円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱電対対応。・小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定...

詳細を確認
  • 記録データ
    16000
  • 記録間隔
    15通り
  • 大きさ
    H62mm×W47mm×D19mm
  • 通信
    光通信、赤外線通信
  • 表示
    測定値、電池残量、その他
  • 記録モード
    endless/onetime
  • 防水性
    IP64
  • 警報の確認方法
    本体液晶画面、本体LED
  • 電源
    リチウム電池
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 精度

  • 測定対象

  • 電池寿命

  • 本体動作環境

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

精度

測定対象

電池寿命

本体動作環境

測定範囲

付属品

最小発注数量
TR-55i-TC
K、J、Tタイプ:±(0.3℃+読み値の0.3%)、Sタイプ:±(1℃+読み値の0.3%)
温度1ch(熱電対センサは別売)
約14か月
温度/-40~80℃
-40~80℃
電池
1個
TR-55i-Pt
±0.3℃±読み値の0.3%
温度1ch Pt100、Pt1000
約24ヶ月
温度:-40~80℃
-199~600℃
入力モジュール、電池、その他
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,284円
( 30,012円 )
1日目
25,115円
( 27,627円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱電対対応。
・小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。
・ロガー本体は防水仕様で-199~1760℃の多様な環境下で使用できます。
・電池駆動のため設置場所を選びません。
・記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。
・また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度記録計 TR-55iシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度記録計 TR-55iシリーズ
小型防水データロガー TR-55I-PT
4chデータロガー MCR-4シリーズ
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
温度プレート 4点表示 450シリーズ
メーカーアズワンT&Dアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,115円-23,637円49,386円 -33,787円 -14,384円 -9,200円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
記録データ16000-----
記録間隔15通り-----
大きさH62mm×W47mm×D19mm-H120mm×W75mm×D32mm---
通信光通信、赤外線通信-USB---
表示測定値、電池残量、その他-測定値、電池残量、その他1点表示3.5桁LCD表示4点表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト