ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
通常価格(税別):6,844円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
アズワン
超音波ホモジナイザー
アズワン
通常価格(税別):101,183円~
通常出荷日:4日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
中心温度計 ADシリーズ
アズワン
通常価格(税別):5,414円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
撹拌羽根
3通常価格(税別):1,481円

アズワン
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
0通常価格(税別):108,135円

東京硝子器械
Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)
0通常価格(税別):30,896円

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):734円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):854円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):10,508円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~