ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガステック ガス検知管 91M ホルムアルデヒド

ガステック ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 31-0116
通常単価(税別)
3,560
税込単価
3,916
通常出荷日:4日目

【特長】・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。・吸引後、変色層の先端...

詳細を確認
  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。

型番:

31-0116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-0116の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31-0116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560
( 3,916 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易操作で、いつでも、どこでも、誰でも、その場で短時間に測定できます。
・吸引後、変色層の先端の目盛をそのまま読み取るだけの、判りやすい直読式です。
・吸引量を調整することで、幅広い測定範囲がカバーできます。
・厳格に正確さを維持するために、製造ロットごとに試験を経て目盛位置を決定。1本1本に品質保証のQC.No.を表示しています。
・長期安定性に優れ、長い有効期間を持っています。
・測定対象気体名:ホルムアルデヒド
・測定範囲:8~6400ppm
・目盛範囲:20~2000ppm
・吸引回数(n):0.5、①、2
・有効期限(年):2冷
・要冷蔵:該当

ご注意

  • 検知管リストは下記よりダウンロードできます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガステック ガス検知管 91M ホルムアルデヒドの型番31-0116のページです。 型番31-0116に関する仕様情報を記載しております。
ガステック ガス検知管 91M ホルムアルデヒドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガステック ガス検知管 91M ホルムアルデヒド
ガス検知管 91M ホルムアルデヒド 91シリーズ
ガステック ガス検知管 91 ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91L ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91LL ホルムアルデヒド
ガステック ガス検知管 91TP ホルムアルデヒド
メーカー三商アズワン三商三商三商三商
通常価格3,56013,207 -3,5603,5603,5604,076
通常出荷日4日目16日目〜4日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました