17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計 SL-1340U 0219-81-14-16

騒音計 SL-1340U

通常単価(税別)
26,861円
税込単価
29,547円
通常出荷日:6日目

【特長】・数値の読み取りやすいデジタル表示と変化量がわかりやすいアナログ(バーグラフ)表示・最大値/最...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    騒音計
  • 周波数範囲 (Hz)
    20~8
  • 外形寸法 (mm)
    W55×L258×D25 風防スクリーン含まず
  • 重量 (g)
    約200(電池含む)
  • 測定範囲
    32.0~130.0dB
  • 分解能
    デジタル表示/0.1dB、アナログ表示/2dB
  • 型式
    SL-1340U
  • 電源
    9V(角形電池)×1
  • 動作環境
    0~+40℃、10~90%RH以下 但し結露なきこと
  • 品目
    騒音計
  • 内容量
    1台

型番:

0219-81-14-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
0219-81-14-16
品目騒音計
型式SL-1340U
測定範囲(dB)32.0~130.0
仕様測定範囲:32.0~130.0dB
周波数重み特性:A/C特性
確度:±1.4dB( 基準条件下にて)
周波数範囲:20Hz~8Hz
分解能:デジタル表示/0.1dB、アナログ表示/2dB
サンプリング:デジタル表示(2回/秒)、アナログ表示(5回/秒)
オートパワーオフ:約30分
使用温湿度:0~+40℃、10~90%RH以下 但し結露なきこと
保存温湿度:-10~+60℃、10~75%RH 但し電池含まず結露なきこと
外形寸法:W55×L258×D25mm 風防スクリーン含まず
重量:約200g(電池含む)
電源:9V(角形電池)×1
電池寿命:約40時間
適用規格:IEC61672-1 Class2準拠
付属品:取扱説明書、9V角型電池×1、風防スクリーン、収納ケース

0219-81-14-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
周波数範囲(Hz)
20~8
外形寸法(mm)
W55×L258×D25 風防スクリーン含まず
重量(g)
約200(電池含む)
測定範囲
32.0~130.0dB
分解能
デジタル表示/0.1dB、アナログ表示/2dB
型式
SL-1340U
電源
9V(角形電池)×1
動作環境
0~+40℃、10~90%RH以下 但し結露なきこと
品目
騒音計
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0219-81-14-16

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,861円
( 29,547円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数値の読み取りやすいデジタル表示と変化量がわかりやすいアナログ(バーグラフ)表示
・最大値/最小値表示機能付き
・時間重み特性切替機能付き
・キャリブレーション機能付き
・AC/DC出力端子付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

騒音計 SL-1340Uの型番0219-81-14-16のページです。 型番0219-81-14-16に関する仕様情報を記載しております。
騒音計 SL-1340Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計 SL-1340U
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
ピエゾバランス粉じん計 3521
デジタル気圧計 SK-500B
ミニ風速・風量計 testo405-V1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格26,861円40,469円48,709円391,180円228,884円31,530円
通常出荷日6日目6日目39日目6日目6日目4日目
商品タイプ騒音計関連品関連品関連品関連品風速計
周波数範囲(Hz)20~8-----
外形寸法(mm)W55×L258×D25 風防スクリーン含まずφ135×D33φ158×D50180(W)×65(D)×150(H)約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く) プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36
重量(g)約200(電池含む)約220(電池含む)約6901750約3000115(電池含)
測定範囲32.0~130.0dB気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃気圧:930~1070hPa、温度:-10~50℃0.01~5.00mg/m3600.00~1100.00hPa風速:0~10m/s(0~+50℃)、0~5m/s(-20~0℃)、風量:0~99,990m3/h(演算)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました