17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)

AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)
通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲

適応身長

最小発注数量
M
76~88cm
152~170cm
1個
L
84~100cm
164~176cm
1個
LL
92~108cm
170~188cm
1個
3L
96~116cm
176~194cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
来客用の白衣として
5
満足度:5.0
帽子とマスクは極薄で、まさに使い捨てという感じです。白衣はそれなりの厚みかと思いますので、汚れなければ数回使用できます。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)
AZ CLEAN1301 白衣3点セット(ファスナー)
AZ CLEAN1303 子供白衣
デュポン タイベック製 4251 白衣
タイベック(R)ディスポウェア
アズラボ白衣女性用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8108227722,3012,3016,740 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目9日目4日目
仕様袖口ゴム入/面ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース袖口ゴム入/ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース使いきり使いきり使いきり-
-
タイプ使いきり使いきり----
材質スパンボンド製スパンボンド製スパンボンド製高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエステル65%・綿35%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト