ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ナット ポリカーボネート【15~60個入り】

通常単価(税別)
1,382円~1,769円
税込単価
1,520円~1,946円
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】サイズの選べる、ポリカーボネート製の六角ナットです。15~60個入りまでお選びいただけます。

  • 最高連続使用温度
    115℃
  • 燃焼性
    UL94 V-2
  • 材質
    ポリカーボネート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M2
1パック

15個入り

M2.6
1パック

15個入り

M4
1パック

60個入り

M5
1パック

50個入り

M6
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,751円
( 1,926円 )
10日目
1,751円
( 1,926円 )
10日目
1,382円
( 1,520円 )
12日目
1,725円
( 1,898円 )
8日目
1,769円
( 1,946円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズの選べる、ポリカーボネート製の六角ナットです。
15~60個入りまでお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット ポリカーボネートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット ポリカーボネート
六角ボルト ポリカーボネート
六角穴付きボルト ポリカーボネート
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ナット ガラス繊維強化ポリアミド 白
(+)ナベ小ネジ(樹脂性) ポリカーボネート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,382円-1,040円 -1,053円 -988円 -1,237円 -1,079円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
最高連続使用温度115℃115℃115℃180℃105℃115℃
燃焼性UL94 V-2UL94 V-2UL94 V-2UL94 V-0UL94 HBUL94 V-2
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラス繊維強化ポリアミド(白)ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト