17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白シーツウエス
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >

六角ナット チタン【1~4個入り】

通常単価(税別)
789円~3,727円
税込単価
868円~4,100円
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】チタン製の六角ナットです。1~4個入りをご用意しております。サイズをご確認の上、用途に合わせて...

詳細を確認
  • 材質
    チタン
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び径

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
M3
1パック

4個入り

M4
1パック

4個入り

M5
1パック

4個入り

M6
1パック

4個入り

M8
1パック

3個入り

M10
1パック

2個入り

M12
1個
M14
1個
M16
1個
M18
1個
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
12日目
1,146円
( 1,261円 )
10日目
1,105円
( 1,216円 )
12日目
789円
( 868円 )
8日目
868円
( 955円 )
10日目
1,014円
( 1,115円 )
10日目
1,172円
( 1,289円 )
10日目
2,193円
( 2,412円 )
10日目
2,487円
( 2,736円 )
15日目
3,394円
( 3,733円 )
10日目
3,727円
( 4,100円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チタン製の六角ナットです。
1~4個入りをご用意しております。
サイズをご確認の上、用途に合わせてご発注ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット チタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット チタン
六角ナット ステンレス
六角ナット ポリカーボネート
六角ナット PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
六角ナット 三価ホワイト
六角穴付きボルト チタン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格789円-789円 -1,382円 -988円 -789円 -789円 -
通常出荷日8日目〜1日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
材質チタンステンレスポリカーボネートPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)鉄(三価ホワイト)チタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト