ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネイルブラシ 6440 黄

ネイルブラシ 6440 黄 105-0321105
通常単価(税別)
2,518円
税込単価
2,770円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:6440・色:黄・毛質:ハード・外形寸法:40×115mm・毛丈:15mm・質量:8...

詳細を確認

型番:

105-0321105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105-0321105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
105-0321105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518円
( 2,770円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:6440
・色:黄
・毛質:ハード
・外形寸法:40×115mm
・毛丈:15mm
・質量:80g
【特長】
・ハードタイプで指先から爪の中の雑菌まで確実取り除くネイルブラシ
・材質:ボディ部/ポリプロピレン
・材質:フィラメント/ポリエステル
・耐熱温度:120℃
・40×115mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネイルブラシ 6440 黄の型番105-0321105のページです。 型番105-0321105に関する仕様情報を記載しております。
ネイルブラシ 6440 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネイルブラシ 6440 黄
ネイルブラシ 6440 赤
ネイルブラシ 6440 白
ネイルブラシ 6440 青
ネイルブラシ 6440 緑
ハンドブラシ 3587 黄
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,518円2,518円2,518円2,518円2,518円2,918円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました