ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RH

通常単価(税別)
22,014円
税込単価
24,215円
通常出荷日:7日目

【仕様】・測定範囲:温度(T1)-20~+50℃、湿度5~95%RH、湿球温度(WB)-21.6~+4...

詳細を確認

    型番:

    110-37607
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-37607の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-37607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,014円
    ( 24,215円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・測定範囲:温度(T1)-20~+50℃、湿度5~95%RH、湿球温度(WB)-21.6~+49℃、露点温度(DP)-49~+49℃、外部温度(T2)-20~+70℃
    ・分解能:0.1℃、0.1%RH
    ・測定精度:温度±0.6℃(0~+60℃)、湿度±3%(25℃の時)、湿球温度±0.2℃(30%~90%RH)/演算精度、±0.3℃(上記以外)/演算精度、露点温度±0.5℃(40%~90%RH)/演算精度、±1.0℃(上記以外)/演算精度
    ・サンプリング:1回/秒
    ・使用温湿度:+10~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
    ・保存温湿度:0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
    ・寸法・質量:48(W)×178(H)×25(D)mm、約95g(電池含む)
    ・電源:単4乾電池(1.5V)電池×1個
    ・付属品:取扱説明書、外部センサー
    【特長】
    ・相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
    ・測定値を固定するホールド機能付。
    ・オートパワーオフ機能付。(解除可能)
    ・MAX/MINメモリ機能付。
    【用途】
    ・ビルメンテナンスなどの現場に。
    ・空調設備など。
    ・その他温湿度チェック全般。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RHの型番110-37607のページです。 型番110-37607に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RH
    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH
    デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g
    デジタル温湿度計 温度-10~50℃湿度20~90%RH
    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH
    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH
    メーカーコクゴエスコアズワンアズワンライン精機熱研
    通常価格22,014円30,828円24,175円3,136円27,530円6,230円
    通常出荷日7日目1日目1日目4日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート