ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
パーツクリップ P-843
アズワン
通常価格(税別):1,476円~
通常出荷日:7日目
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
大型スコップ
アズワン
通常価格(税別):20,444円~
通常出荷日:4日目 ~
三和化研工業
ステンレス製試験管立て
三和化研工業
通常価格(税別):2,626円~
通常出荷日:1日目
アズワン
フッ素ゴムスポンジ紐 角
アズワン
通常価格(税別):3,506円~
通常出荷日:10日目 ~

【仕様】
・サイズ:大
・柄材質:硬質ポリエチレン
・柄耐熱温度:-20~+130℃
・ヘラ材質シリコン(耐熱200℃)
【特長】
・従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
・入数:1個

ハンディ・クラウン
ローラー受皿(黒)

トラスコ中山
TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

トラスコ中山
ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス長柄ひしゃく
0通常価格(税別):12,499円~

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
角スコップ SUS304 特大
0通常価格(税別):9,200円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~