ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

パーツクリップ P-843

パーツクリップ P-843 61-0487-75
通常単価(税別)
1,476
税込単価
1,624
通常出荷日:7日目

【特長】・はさんだ部品をロックして保持します。・電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用...

詳細を確認

型番:

61-0487-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0487-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0487-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,476
( 1,624 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさんだ部品をロックして保持します。
・電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
【商品仕様】
・重量:30g
・材質:ステンレス
・全長:143㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーツクリップ P-843の型番61-0487-75のページです。 型番61-0487-75に関する仕様情報を記載しております。
パーツクリップ P-843のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツクリップ P-843
パーツクリップ P-843
パーツクリップ P-843
ラボ用クリップ (木製/ステンレス)
ステンレスクリップ C・SWC
粉スコップ
メーカーアズワンホーザン三商アズワンアズワンSUGICO
通常価格1,4761,1331,5482,071 -4,310 -1,183 -
通常出荷日7日目2日目8日目4日目4日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました