ファクトリーサプライ用品技術窓口
コクゴ
試験管立SS型/SC型
コクゴ
通常価格(税別):2,634円~
通常出荷日:7日目
アズワン
試験管 直口 外径(mm) 10~30【25~350個入り】
通常価格(税別):4,585円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三和化研工業
ステンレス製缶ビン立て・フタ
三和化研工業
通常価格(税別):3,122円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
目盛付試験管(ネジ口)容量20ml【50個入り】
通常価格(税別):16,981円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス試験管立 エコノミータイプ
アズワン
通常価格(税別):2,626円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
バイオシリコ(R)【1~10個入り】
アズワン
通常価格(税別):3,955円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス(SUS304) スイベルスナップ
水本機械製作所
通常価格(税別):854円~
通常出荷日:1日目
三商
サンワ 試験管立 SS18-50
通常価格(税別):2,855円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
【商品仕様】・ステンレス製試験管立てです・材質:ステンレス(SUS304)・オートクレーブ可
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,214円 ( 4,635円 ) | 1日目 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 1日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 1日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 1日目 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 1日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 1日目 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 1日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 1日目 |
4,214円 ( 4,635円 ) | 1日目 |
3,755円 ( 4,131円 ) | 1日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 1日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレス太口ロート金具付き(粉ロート)
0通常価格(税別):4,788円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~