ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

撹袢子マイクロ型7m/m

撹袢子マイクロ型7m/m 101-41105
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長(mm):7・直径(mm):2【特長】・試験管用・入数:1個

型番:

101-41105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-41105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-41105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):7
・直径(mm):2
【特長】
・試験管用
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹袢子マイクロ型7m/mの型番101-41105のページです。 型番101-41105に関する仕様情報を記載しております。
撹袢子マイクロ型7m/mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹袢子マイクロ型7m/m
撹袢子マイクロ型8m/m
撹袢子マイクロ型2m/m
撹袢子マイクロ型10m/m
撹袢子マイクロ型3m/m
撹袢子マイクロ型5m/m
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格698円698円680円698円680円680円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました