ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型

食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型 81-0454
通常単価(税別)
17,609円
税込単価
19,370円
通常出荷日:7日目

【特長】・構成部品・ガラス曲管(063130-033)赤ゴム栓№OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓№12(...

詳細を確認

型番:

81-0454
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

81-0454の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ひ素試験器
構成部品
ガラス曲管(063130-033)、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No.12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
81-0454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,609円
( 19,370円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構成部品
・ガラス曲管(063130-033)赤ゴム栓№OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓№12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)
・規格:第16改正日本薬局方

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型の型番81-0454のページです。 型番81-0454に関する仕様情報を記載しております。
食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型
食品検査器具 ひ素試験器(グートツァイト法・日本薬局方)
ひ素びん ひ素試験器用
スキーブ梨型分液ロート
分注器 デジタルビュレット
種子瓶 イカ型
メーカー三商柴田科学柴田科学アズワン柴田科学アズワン
通常価格17,609円17,132円 -5,542円14,548円 -302,371円2,136円 -
通常出荷日7日目1日目〜8日目1日目〜8日目1日目
商品タイプその他その他保存瓶・容器分液ロートその他保存瓶・容器
詳細タイプひ素試験器-----
構成部品ガラス曲管(063130-033)、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No.12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました