ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
村上衡器 精密分銅 ステンレス鋼製 |
|
アズワン ニュートン分銅 精密分銅型環付 |
|
新光電子 JISマーク付基準分銅型円筒分銅(黄銅クロムメッキ) F2級 |
|
新光電子 増おもり型ニュートン分銅 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |

【仕様】・国際単位(SI単位)系対応のニュートン(N)分銅です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
181,347円 ( 199,482円 ) | 23日目 |
132,845円 ( 146,130円 ) | 23日目 |
66,509円 ( 73,160円 ) | 23日目 |
39,677円 ( 43,645円 ) | 23日目 |
33,695円 ( 37,065円 ) | 23日目 |
16,813円 ( 18,494円 ) | 23日目 |
24,779円 ( 27,257円 ) | 23日目 |
19,830円 ( 21,813円 ) | 23日目 |
17,803円 ( 19,583円 ) | 23日目 |
15,823円 ( 17,405円 ) | 23日目 |
9,760円 ( 10,736円 ) | 23日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 23日目 |
9,760円 ( 10,736円 ) | 23日目 |
10,822円 ( 11,904円 ) | 23日目 |
【仕様】
・国際単位(SI単位)系対応のニュートン(N)分銅です。

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)

アズワン
特殊分銅 円筒型上下フック付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

村上衡器
精密分銅 ステンレス鋼製
4通常価格(税別):550円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

エー・アンド・デイ
ケース付き 基準分銅型円筒型校正用分銅AD1607シリーズ M1級
0通常価格(税別):5,413円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~