ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】・色:白・全長:25mm・直径:10mm【特長】・丸底フラスコ用・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,189円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
ミニスターラー NMSシリーズ
0通常価格(税別):11,255円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,528円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~