ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目

天然ゴム製のゴム栓です。【特長】・11号~40号まで各種サイズを取りそろえ。・天然ゴムならではの弾力性...
詳細を確認
| 型番 | 号数 | 上径(mm) | 下径(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 61-9432-91 | 11号 | 35 | 29 | 31 |
| 61-9432-92 | 12号 | 37 | 32 | 35 |
| 61-9432-93 | 13号 | 39 | 34 | 35 |
| 61-9432-94 | 14号 | 41 | 37 | 37 |
| 61-9432-95 | 15号 | 43 | 38 | 37 |
| 61-9432-96 | 16号 | 46 | 41 | 37 |
| 61-9432-97 | 17号 | 49 | 43 | 38 |
| 61-9432-98 | 18号 | 52 | 46 | 44 |
| 61-9432-99 | 19号 | 56 | 48 | 44 |
| 61-9433-01 | 20号 | 58 | 52 | 44 |
| 61-9433-02 | 21号 | 61 | 54 | 45 |
| 61-9433-03 | 22号 | 65 | 57 | 45 |
| 61-9433-04 | 23号 | 68 | 61 | 45 |
| 61-9433-05 | 24号 | 71 | 64 | 45 |
| 61-9433-06 | 25号 | 74 | 67 | 45 |
| 61-9433-07 | 26号 | 78 | 71 | 45 |
| 61-9433-08 | 27号 | 81 | 74 | 45 |
| 61-9433-09 | 28号 | 82 | 77 | 45 |
| 61-9433-10 | 29号 | 87 | 81 | 45 |
| 61-9433-11 | 30号 | 90 | 84 | 45 |
| 61-9433-12 | 31号 | 94 | 87 | 45 |
| 61-9433-13 | 32号 | 96 | 90 | 45 |
| 61-9433-14 | 33号 | 100 | 93 | 45 |
| 61-9433-15 | 34号 | 104 | 96 | 45 |
| 61-9433-16 | 35号 | 107 | 99 | 45 |
| 61-9433-17 | 36号 | 113 | 103 | 50 |
| 61-9433-18 | 37号 | 114 | 106 | 50 |
| 61-9433-19 | 38号 | 118 | 109 | 50 |
| 61-9433-20 | 39号 | 120 | 112 | 50 |
| 61-9433-21 | 40号 | 125 | 115 | 50 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
717円 ( 789円 ) | 4日目 |
780円 ( 858円 ) | 4日目 |
815円 ( 897円 ) | 4日目 |
878円 ( 966円 ) | 11日目 |
922円 ( 1,014円 ) | 11日目 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 4日目 |
1,155円 ( 1,271円 ) | 4日目 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 4日目 |
1,396円 ( 1,536円 ) | 4日目 |
1,539円 ( 1,693円 ) | 11日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 4日目 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 4日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 4日目 |
2,610円 ( 2,871円 ) | 11日目 |
2,815円 ( 3,097円 ) | 4日目 |
3,128円 ( 3,441円 ) | 11日目 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 11日目 |
3,886円 ( 4,275円 ) | 4日目 |
4,181円 ( 4,599円 ) | 11日目 |
4,493円 ( 4,942円 ) | 11日目 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 11日目 |
5,270円 ( 5,797円 ) | 11日目 |
5,752円 ( 6,327円 ) | 11日目 |
6,360円 ( 6,996円 ) | 11日目 |
6,878円 ( 7,566円 ) | 11日目 |
7,834円 ( 8,617円 ) | 11日目 |
9,013円 ( 9,914円 ) | 11日目 |
10,567円 ( 11,624円 ) | 11日目 |
12,174円 ( 13,391円 ) | 11日目 |
13,067円 ( 14,374円 ) | 11日目 |
天然ゴム製のゴム栓です。
【特長】
・11号~40号まで各種サイズを取りそろえ。
・天然ゴムならではの弾力性や耐摩耗性などを備える。
【共通仕様】
・材質:天然ゴム
・色:黒
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
バイトン(R)栓
0通常価格(税別):540円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~