ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ KDC-M01-PF01
通常単価(税別)
6,255
税込単価
6,881
通常出荷日:6日目

【特長】・適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。【商品仕様】・適合機種:KDC-M01・品名:プ...

詳細を確認

型番:

KDC-M01-PF01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDC-M01-PF01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KDC-M01-PF01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,255
( 6,881 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
【商品仕様】
・適合機種:KDC-M01
・品名:プレフィルター
・コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ
・トラスココード:793-0488
・質量:7g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタの型番KDC-M01-PF01のページです。 型番KDC-M01-PF01に関する仕様情報を記載しております。
コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コトヒラ 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ
オイルミストコレクター
一次フィルタ
HEPAフィルタ
オイルフィルタA
オイルフィルタB
メーカーコトヒラ工業オーデンコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格6,255876,73960,81158,96460,81160,811
通常出荷日6日目8日目19日目11日目19日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました