17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T SVP-500T

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T

通常単価(税別)
277,215
税込単価
304,937
通常出荷日:14日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・メッキ工場等...

詳細を確認
  • トラスココード
    135-9019
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    本体ボディーFRP製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SVP-500T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVP-500Tの仕様・寸法情報

トラスココード
135-9019
質量(g)
30000.0
材質1
本体ボディーFRP製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVP-500T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277,215
( 304,937 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・メッキ工場等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・139Hz):48/51.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):525x920x505
・SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T
・質量:30kg
【材質/仕上】
・本体ボディーFRP製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500Tの型番SVP-500Tのページです。 型番SVP-500Tに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-500T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-750T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格277,215525,949336,076243,038549,091121,405
通常出荷日14日目14日目14日目14日目50日目9日目
トラスココード135-9019135-9014135-9023135-9024135-9040135-9005
質量(g)30000.070000.040000.020000.0100000.020000.0
材質1本体ボディーFRP製本体ボディーFRP製本体ボディーFRP製本体ボディーFRP製本体ボディーFRP製特殊耐蝕アルミ
よく一緒に購入される商品

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました