17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

特長

用途

ファン形状

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
単相100
17.0/20.0
77/83
-
4560136262407
754-9466
20000
1.03/1.47
0.4
400/400
125
397
384
381
-
-
エアホイル
1台
対応
1個
単相100
17.0/20.0
-
-
-
102-4491
20000
1.03/1.47
-
-
125
397
384
381
-
-
エアホイル型
-
非対応
1個
三相200
17.0/20.0
77/83
-
4560136262421
754-9474
18500
1.03/1.47
0.4
400/400
125
397
384
381
-
-
エアホイル
1台
対応
1個
三相200
17.0/20.0
-
-
-
102-4701
18000
1.03/1.47
-
-
125
397
384
381
-
-
エアホイル型
-
非対応
1個
三相200
35.0/42.0
-
-
4560136262469
102-4791
37500.0
1.77/2.55
-
-
150
557
535
438
-
-
エアホイル型
-
非対応
1個
三相200
35.0/42.0
-
-
-
102-4321
37500.0
1.77/2.55
-
-
150
557
535
438
-
-
エアホイル型
-
非対応
1個
三相200
28.0/32.0
-
高効率モーター仕様
4560136262445
467-4901
29000.0
1.32/1.91
0.75
-
150
477
464
435
JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
エアホイル
1台
対応
1個
三相200
28.0/32.0
-
-
-
102-4760
31000.0
1.32/1.91
-
-
150
477
464
435
-
-
エアホイル型
-
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,258円
( 106,984円 )
14日目
97,258円
( 106,984円 )
14日目
93,663円
( 103,029円 )
14日目
93,663円
( 103,029円 )
14日目
184,177円
( 202,595円 )
14日目
184,177円
( 202,595円 )
14日目
151,933円
( 167,126円 )
14日目
151,933円
( 167,126円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。
・高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
・RoHS対応品です。
・JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です。
【用途】
・集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
ターボ型電動送風機 常温型
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
高圧電動送風機 (ターボファン)
電動送風機 (多段ターボファン)
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格93,663円-154,960円 -41,741円 -117,838円 -46,393円 -79,612円 -
通常出荷日14日目18日目4日目〜5日目〜14日目〜4日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト