ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

スイデン
有圧換気扇専用フード 25cm用 防鳥網付
0通常価格(税別):40,244円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~