ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEX

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEX SVF-1050TEX
通常単価(税別)
1,640,925円
税込単価
1,805,018円
通常出荷日:19日目

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種工場・倉庫・畜舎等。【商...

詳細を確認

型番:

SVF-1050TEX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SVF-1050TEXの仕様・寸法情報

トラスココード
136-0555
質量(g)
350000.0
材質1
ガルバリウム鋼板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVF-1050TEX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640,925円
( 1,805,018円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・68Hz):59/63
・寸法(□D×□A×H)(mm):1500x1980x1100
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEX
・質量:350kg
【材質/仕上】
・ガルバリウム鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEXの型番SVF-1050TEXのページです。 型番SVF-1050TEXに関する仕様情報を記載しております。
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-1050TEX
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-400T
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-400S
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-500T
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格1,640,925円424,044円525,451円424,044円525,451円580,938円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード136-0555136-0584135-9026136-0545135-9038136-0626
質量(g)350000.030000.050000.030000.050000.065000.0
材質1ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました