17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 レバー SLLV

TAC工具部品 レバー SLLV
通常単価(税別)
1,3601,410
税込単価
1,4961,551
通常出荷日:1日目

タンガロイのTAC工具部品 レバー SLLVです。種類:レバー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC工具部品 レバー SLLV 外形図

SLLV-1/SLLV-2(鋼)

型番リスト

表示件数

寸法 b

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 W

(mm)

部品型番

RoHS?最小発注数量
7.75
3.4
2.43
-
SLLV-1
10
1個
7.75
3.4
2.75
-
SLLV-2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイのTAC工具部品 レバー SLLVです。
種類:レバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 レバー SLLVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 レバー SLLV
レバー
TAC工具部品 レバー DLCL
レバーロック式P形バイト用レバー
レバー止めねじ
レバーロック用締付けボルト
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格1,360-2,0401,360 -1,360 -9001,200 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
種類レバーレバーレバーレバーねじねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト