ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ファーストフローラ

ファーストフローラ S-2726
通常単価(税別)
3,576
税込単価
3,934
通常出荷日:6日目

【特長】・汗・汚れなど除去して、爽やかな香りがするボディーソープです。【用途】・入浴時の洗浄に

型番:

S-2726
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2726の仕様・寸法情報

JANコード
4989933903991
トラスココード
136-0126
質量(g)
480.000
材質1
界面活性剤
材質2
洗浄助剤
容量(ml)
480
PRTR法
非該当
化粧品
適合品
香り
芳香臭
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-2726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576
( 3,934 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗・汚れなど除去して、爽やかな香りがするボディーソープです。
【用途】
・入浴時の洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファーストフローラの型番S-2726のページです。 型番S-2726に関する仕様情報を記載しております。
ファーストフローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーストフローラ
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
アロエローヤルエコ S-3002
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
手洗い石鹸 ローヤルピット
薬用超強力パワーハンドソープ 2.5L KHS-25-A
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業トラスコ中山
通常価格3,5762,41216,86313,0224,208 -3,689
通常出荷日6日目1日目1日目19日目11日目1日目
JANコード4989933903991498993390547649899339062684989933906787--
トラスココード136-0126837-1255368-3748698-3151--
質量(g)480.0001300.017050.017050.0--
材質1界面活性剤主成分:界面活性剤、スクラブ剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス-
材質2洗浄助剤スクラブ剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました