ツール用品技術窓口
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):175円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。水で消すことができるタイプです。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
【商品仕様】
・(ダース)縦54.0*横180.0*厚さ19.0mm
・水性
・紙巻きの特殊色鉛筆
・黄緑
・JANコード:4902778005705
・トラスココード:857-5215
・質量:129g
【材質/仕上】
・顔料
・紙

三菱鉛筆
マーキングチョーク

三菱鉛筆
“油性ダーマトグラフ”

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):610円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円

不易糊工業
高力ボルトラインマーカー
3.5通常価格(税別):532円~

シンワ測定
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
0通常価格(税別):2,958円~

三菱鉛筆
“油性ダーマトグラフ”
5通常価格(税別):1,517円

増田滑石工業所
3分角石筆
5通常価格(税別):945円

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

トラスコ中山
スパッタシート アルファー 用途:溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シート
5通常価格(税別):5,374円~