17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シート H090010

ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シート

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合機種:HD-3001、3002、3003、3008、3009、3010、5004、5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    加湿器用抗菌・消臭シート
  • 適合機種
    HD-3003、3008~3010、5005、5008~5010、7010、9001、9008~9010、RX308、RX309、RX508、RX509、RX709
  • JANコード
    4951272019190
  • トラスココード
    118-0815
  • 質量(g)
    4.000

型番:

H090010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H090010の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
加湿器用抗菌・消臭シート
適合機種
HD-3003、3008~3010、5005、5008~5010、7010、9001、9008~9010、RX308、RX309、RX508、RX509、RX709
JANコード
4951272019190
トラスココード
118-0815
質量(g)
4.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H090010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:HD-3001、3002、3003、3008、3009、3010、5004、5005、5008、5009、5010、7010、9001、9008、9009、9010、RX308、RX309、RX508、RX509、RX709
・適合機種:HD-3001、3002、3003、3008、3009、3010、5004、5005、5008、5009、5010、7010、9001、9008、9009、9010、RX308、RX309、RX508、RX509、RX709
・JANコード:4951272019190
・トラスココード:118-0815
・質量:4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シートの型番H090010のページです。 型番H090010に関する仕様情報を記載しております。
ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シート
ダイニチ 加湿器用クエン酸
加湿器用フィルター
加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター
加湿セラミックファンヒーター
ブライトヒーターパーツ 収納カバー兼用ミラーシート
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチアイリスオーヤマオリオン機械
通常価格965円632円898円 -2,014円26,542円22,274円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目5日目
商品タイプ関連商品-----
その他オプション-----
詳細タイプ加湿器用抗菌・消臭シート-----
適合機種HD-3003、3008~3010、5005、5008~5010、7010、9001、9008~9010、RX308、RX309、RX508、RX509、RX709-----
JANコード4951272019190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました