ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイニチ 加湿機能付セラミックヒーター用抗菌気化フィルター |
|
アズワン アズピュアベルタスリッパ |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |







| 型番 | 種別 | 適合機種 |
|---|---|---|
| H060318 | 吸気口フィルター | HD-9001、HD-9008~9010 |
| H060319 | 吸気口フィルター | HD-9010~9013、EN500、EN700 |
| H060352 | 吸気口フィルター | HD-5010~5015、HD-7010~7015、HD-9014、HD-9015、RX509、RX511~515、RX709、RX711~715、RX911~915、HD-FC500、RF500、RF501 |
| H060512 | 気化フィルター | HD-9001、HD-9008~9013 |
| H060534 | 吸気口フィルター | HD-5011、HD-5012、HD-7011、HD-7012、RX511、RX512、RX711、RX712、RX911、RX912、HD-FC500 |
| H060535 | 吸気口フィルター | HD-9011、HD-9012、EN500、EN700 |
加湿器用の各種フィルターです。
H060318、H060319、H060352、H060534、H060535:加湿器背面の吸気口に取り付け
H060512:加湿器のトレイに取り付け
それぞれの適合機種については「商品情報」をご覧ください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
セラミックファンヒーター
0通常価格(税別):8,335円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~