ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイニチ 加湿器用フィルター |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
橋本クロス モーターフィルター【20~100個入り】 |
|
コクゴ フッ素ゴム栓 |
|
マキタ 送排風機 MF202・MF252・MF302 |
|
ミスミ ポリイミドテープ 厚さ0.065mm |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・加湿セラミックヒーターのトレイにセットする気化フィルターです。
【用途】
・加湿機能付セラミックヒーターのトレイにセットする気化フィルターです。

ダイニチ
加湿器用フィルター


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
セラミックファンヒーター
0通常価格(税別):8,335円

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

ジーベック
防水防寒着 パンツ 580
0通常価格(税別):7,542円~

ジーベック
防水防寒ブルゾン 532
0通常価格(税別):15,999円~

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~