ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフィスチェア 専用肘【2個入り】

通常単価(税別)
8,630円
税込単価
9,493円
通常出荷日:1日目

【特長】・BIT-BX45シリーズ専用肘です。【材質】・スチール・ポリプロピレン(PP)

  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 組立時間1人15分
  • 椅子本体は別売りです。専用肘のみの販売です。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。 組立時間1人15分
詳細を確認

型番:

BIT-BX-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BIT-BX-Aの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4905865835742
トラスココード
790-2042
質量(g)
2500.0
材質1
スチール
材質2
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
47
高さ(mm)
225
幅(mm)
295
座上下昇降機能
ガス調節式

型番リスト

表示件数
型番
BIT-BX-A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,630円
( 9,493円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BIT-BX45シリーズ専用肘です。
【材質】
・スチール
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 組立にはプラスドライバーが必要です。
  • 組立時間1人15分
  • 椅子本体は別売りです。専用肘のみの販売です。
  • 組立にはプラスドライバーが必要です。 組立時間1人15分

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 専用肘の型番BIT-BX-Aのページです。 型番BIT-BX-Aに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア 専用肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア 専用肘
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
LTSミーティングチェア専用着脱式荷物受棚
LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台
オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ
アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用ストレートハンガー (1個=1箱)
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格8,630円8,036円3,329円28,803円27,217円6,694円
通常出荷日1日目1日目1日目12日目1日目〜1日目
種類その他その他肘なしその他肘なしその他
JANコード4905865835742490586582652849058659741204549043884018-4905865853272
トラスココード790-2042759-4283482-1360482-1351-829-1561
質量(g)2500.02800.0750.02500.010200.0270.0
材質1スチールポリプロピレン(PP)スチール(粉体塗装)メモ台:メラミン化粧板背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタンガラス繊維強化ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました