ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット BHS-9N

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット

  • JANコード
    4984798008027
  • トラスココード
    811-6202
  • 質量(g)
    427.000
  • 材質1
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)
  • セット内容(mm)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • セット内容(本)
    9

型番:

BHS-9N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
型番:BHS-9N
・ブリスターパック入り
・セット内容(本):9
・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
・ホルダー:PE(ポリエチレン)

BHS-9Nの仕様・寸法情報

JANコード
4984798008027
トラスココード
811-6202
質量(g)
427.000
材質1
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)
セット内容(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
セット内容(本)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHS-9N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,842円
( 7,526円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
・ホルダーは2段式でコンパクトです。
・上部が開き、抜きさしが容易です。
・上部と下部が連結ピンを抜く事によって別々に使え、携帯などに便利です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセットの型番BHS-9Nのページです。 型番BHS-9Nに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)2段式ホルダーセット
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ビニールポーチセット
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)メタル缶セット
ボルトキャッチ テーパーヘッド六角棒スパナ エキストラロング(ミリ) ブリスターパックセット
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格6,842円6,088円3,009円4,125円7,855円7,110円
通常出荷日4日目1日目9日目9日目9日目9日目
JANコード498479800802749847980009914984798104026498479800098449847981040024984798002575
トラスココード811-6202811-6009811-6074811-6010811-6070811-6650
質量(g)427.000427.000467.000125.51736.000406.5
材質1レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(EL/ARMOURめっき、サイズ印刷)●ホルダ:PE(ポリエチレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、サイズ印刷)・ホルダー:PE(ポリエチレン)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)●ホルダー:PE(ポリエチレン)
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、103・4・5・5.5・6・8・101.5・2・2.5・3・4・5・6(1.5・2・2.5・3・4・5・6 ナイフタイプ)3・4・5・6・8・10・12・142.5・3・4・5・6・8・10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました